Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Combinaciones de ejes y rodamientos típicas

Los soportes de pie SNL y SE de las series 2, 3, 5 y 6 pueden adaptarse a diferentes combinaciones de ejes y rodamientos:
eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
Esta disposición es estándar para los soportes SNL y SE de las series 5 y 6. Los soportes, las dimensiones y piezas adecuadas se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico (fig. 1).
eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Esta disposición es estándar para soportes SNL y SE de las series 2 y 3, pero también puede utilizarse para varios soportes SNL y SE de las series 5 y 6. Los soportes, las dimensiones y piezas adecuadas se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.

El rodamiento se fija axialmente entre un resalte del soporte y un manguito distanciador, que se mantiene en su posición gracias a otro componente del eje (fig. 2). El diámetro exterior del manguito debe coincidir con el diámetro del agujero del sello. SKF no suministra el manguito distanciador.

Eje escalonado con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
Cuando se utiliza un soporte de pie SNL o SE para esta disposición (fig. 3), las dimensiones del aro de tope y el manguito distanciador deben ajustarse al soporte. SKF no suministra los aros de tope ni los manguitos distanciadores.
Eje escalonado con rodamiento montado sobre un manguito de desmontaje
Cuando se utiliza un soporte SNL o SE para esta disposición (fig. 4), el manguito de desmontaje debe fijarse axialmente sobre el eje. Esto se puede hacer mediante un manguito distanciador que se mantiene en su posición gracias a otro componente. Utilizar una tuerca de fijación puede resultar difícil por el espacio limitado del soporte. El diámetro exterior del manguito distanciador debe ser igual al diámetro del resalte del eje, db, (tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico) y debe cumplir con la clase de tolerancia h9Ⓔ para poder instalar el sello. SKF no suministra el manguito distanciador.
SKF logo