Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de designación para los aros de fijación

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los aros de fijación para soportes SNL y SE.

Basic bearing designation system

Ejemplos


FRB 17.5/160
dondeFRB =
17.5/160=

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Serie
FRB
Aros de fijación para soportes de rodamientos SKF

Test Designation 2Identificación del tamaño
...Diámetro exterior y ancho del aro de fijación [mm]
SKF logo