Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Montaje

Los soportes de pie SNL y SE deben montarse correctamente utilizando las herramientas adecuadas y métodos de montaje mecánico de última generación. Todos los componentes asociados también deben cumplir con ciertos requisitos básicos (Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes).
Las instrucciones de montaje de cada soporte se suministran con el embalaje del sello. Para obtener información sobre el montaje de rodamientos, consulte el Manual de mantenimiento de los rodamientos SKF o visite skf.com/mount.
El kit de boquillas engrasadoras suministrado con los soportes SE contiene los valores de par de los tornillos de la tapa y datos para los llenados de grasa iniciales.

Especificaciones del par

Los tornillos de la tapa deben ajustarse con el valor del par que se detalla en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico. Para obtener más información sobre los tornillos de fijación, consulte la sección Recomendaciones para los tornillos de fijación.

Sujeción o apoyo del soporte

Algunas condiciones de carga pueden requerir la sujeción del soporte a su superficie de apoyo o un tope para soportar cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo del soporte (Apoyo adicional del soporte).
Encontrará recomendaciones sobre la posición y el tamaño de los orificios para los pasadores en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico. Para simplificar el montaje y que la alineación sea más precisa, existen unas líneas marcadas en la base del soporte que indican el centro del asiento del rodamiento y el centro del agujero del soporte (fig. 1).
SKF logo