Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Información para los pedidos

Para los soportes de pie SNL y SE de las series 2, 3, 5 y 6, los siguientes artículos deben pedirse por separado:
  • soporte
  • sellos
  • tapa lateral
  • aros de fijación
  • rodamiento
  • manguito de fijación

Ejemplo de pedido

Dos rodamientos de rodillos a rótula 22218 EK montados sobre manguitos de fijación H 318 requieren dos soportes de pie con sellos de cuatro labios. Un soporte servirá para soportar el rodamiento libre en el extremo del eje. El otro soporte servirá para soportar el rodamiento fijo sobre un eje pasante.
Deberán pedirse los siguientes artículos (además de los rodamientos y los manguitos de fijación):
  • 2 soportes SNL 518-615
  • 2 paquetes de sellos de cuatro labios TSN 518 L (cada paquete contiene dos sellos)
  • 1 tapa lateral ASNH 518-615
  • 2 aros de fijación FRB 12,5/160
SKF logo