Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de sellado

Tanto los soportes de pie SNL como los SE están disponibles con diferentes soluciones de sellado estándares.
El tamaño del soporte determina el tipo de soluciones de sellado que pueden utilizarse. La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la idoneidad de cada solución de sellado. La información detallada sobre cada tipo de solución de sellado debe utilizarse como directriz y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.

Sellos de cuatro labios (TSN .. L)

Los sellos de cuatro labios (fig. 1) reemplazan a los sellos de doble labio anteriores (TSN .. G). En comparación con los sellos de doble labio, los sellos nuevos son más eficaces. También generan menor fricción, lo que permite al eje funcionar a mayor velocidad. Los sellos de cuatro labios están partidos horizontalmente, por lo que son fáciles de montar.
La desalineación angular admisible para los sellos montados sobre ejes con diámetro ≤ 100 mm es de aproximadamente 1°, mientras que para los ejes mayores es de aproximadamente 0,5°.
Las características y la idoneidad de los sellos de cuatro labios se indican en la tabla 1.

Sellos de anillo en V (TSN .. A)

Los sellos de anillo en V (fig. 2) constan de un anillo en V y una arandela de sellado de chapa de acero con un labio de caucho vulcanizado. El labio de caucho encaja en la ranura del sello del soporte. La arandela está protegida contra la corrosión.
Los anillos en V pueden soportar velocidades periféricas de hasta 7 m/s. A velocidades periféricas de entre 7 y 12 m/s, se deben colocar axialmente en el eje. A velocidades superiores a 12 m/s, se debe usar el anillo de apoyo para evitar que se levante el sello. Las dimensiones recomendadas para los anillos de apoyo adecuados para fijación axial y radial se presentan en la tabla 2. Los soportes de los tamaños 205 a 211 y 306 a 314 no pueden utilizarse con anillos de apoyo; por lo tanto, no son adecuados para los sellos de anillo en V a velocidades de funcionamiento superiores a 7 m/s.
La desalineación angular admisible para los sellos de anillo en V es de aproximadamente 1,5° para un diámetro de eje de 50 mm, y disminuye hasta aproximadamente 1° para diámetros de eje ≥ 150 mm.
El desplazamiento axial del eje respecto del soporte está limitado a ±1 mm para diámetros de eje hasta 65 mm, aproximadamente a ±1,2 mm para diámetros de eje hasta 100 mm y aproximadamente a ±1,5 mm para diámetros de eje mayores.
Para las disposiciones con ejes verticales, el anillo en V del sello inferior se debe montar dentro del soporte.
Las características y la idoneidad de los sellos de anillo en V se indican en la tabla 1.

Sellos o tiras de fieltro

Los sellos (fig. 3) o las tiras de fieltro (fig. 4) son sencillos y eficaces. A velocidades periféricas superiores a 4 m/s, se forma un pequeño intersticio entre el fieltro y el eje, y se convierte el sello rozante en un sello no rozante de intersticio.
En aplicaciones en las que los rodamientos se montan sobre un eje plano con un manguito de fijación, por lo general, se utilizan sellos de anillo de fieltro partidos.
Si los rodamientos deben instalarse sobre un eje escalonado con un asiento cilíndrico (soportes de tamaños 205 a 218 inclusive), se pueden utilizar tiras de fieltro flojas. Las tiras tienen una longitud de 170 mm. Deben cortarse con la longitud correcta y sumergirse en aceite caliente durante unos minutos antes del montaje. La cantidad de tiras necesarias por soporte (para ambos lados) se indica en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos con agujero cilíndrico).
Las características y la idoneidad de los sellos y tiras de fieltro se indican en la tabla 1.

Sellos laberínticos (TSN .. S)

Para aplicaciones con altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos. Los anillos laberínticos (fig. 5), montados sobre el eje, forman un sello laberíntico de múltiples etapas con las ranuras del sello del soporte. Los cordones de caucho de silicona huecos (2 x 4 mm), que se suministran con los anillos, mantienen los anillos en posición sobre el eje.
Las características y la idoneidad de los sellos laberínticos se indican en la tabla 1.

Sellos de taconita con laberinto axial (TK ..)

Para las disposiciones de rodamientos que deban funcionar bajo condiciones extremas de contaminación, como las que se dan en la minería, se recomienda utilizar sellos de taconita (fig. 6), que se pueden llenar de grasa. La grasa mejora el efecto de sellado y aumenta la vida útil de los sellos.
El anillo laberíntico giratorio lleva un sello de anillo en V que actúa contra el anillo laberíntico fijo. Se pueden relubricar a través de una boquilla engrasadora en el anillo laberíntico fijo del sello.
El desplazamiento axial del eje respecto del soporte está limitado a ±1 mm para diámetros de eje hasta 65 mm, aproximadamente a ±1,2 mm para diámetros de eje hasta 100 mm y a ±1,5 mm para diámetros de eje mayores.
Las características y la idoneidad de los sellos de taconita para trabajos pesados se indican en la tabla 1.

Tapas laterales (ASNH)

Los soportes del extremo del eje deben tener una tapa lateral (fig. 7) que encaje en la ranura del sello del soporte.
En las aplicaciones en las que la temperatura supera los 110 °C (230 °F), deben utilizarse tapas laterales de acero. Estas se pueden cortar de una chapa de acero y colocar en la ranura del sello. Se debe utilizar un cordón de caucho de silicona hueco para mantener la tapa en su sitio. Las dimensiones de la ranura del sello se presentan en la tabla 3.
Las características y la idoneidad de las tapas laterales se indican en la tabla 1.
Encontrará detalles sobre la longitud admisible del extremo del eje en la tabla 4.
SKF logo