Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos especiales

Además de la gama de sellos estándares, los soportes SNL y SE están disponibles, a pedido, con sellos para altas temperaturas o sellos personalizados para aplicaciones especiales.

Sellos para altas temperaturas

Para temperaturas de funcionamiento elevadas, de hasta 250 °C (480 °F), se deben utilizar sellos o tiras de fieltro para altas temperaturas. Los sellos de fieltro pueden soportar velocidades periféricas de hasta 2 m/s. Están identificados por el sufijo de designación CB, p. ej., TSN 516 CB.
Para obtener más información sobre las tiras de fieltro, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Sellos personalizados

Los soportes SNL y SE pueden equiparse con cualquier tipo de sello que se adapte a las dimensiones de la ranura del sello en el soporte. Las dimensiones correspondientes se presentan en la tabla 1.
Si deben utilizarse sellos personalizados, SKF recomienda pedir soportes de las series SNL o SE 2 en lugar de los de las series 5 o 6. Los soportes de las series SNL y SE 2 tienen un agujero más grande en la entrada del eje y pueden alojar una elección más amplia de diseños de sello.
SKF logo