Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Estándares
de las dimensiones

Las dimensiones principales cumplen con la normativa ISO 113:2010 para los soportes de pie con dos tornillos.

Intercambiabilidad

Los soportes de pie SNL y SE de las series 2, 3, 5 y 6 son dimensionalmente intercambiables con las series anteriores SN, SNA y SNH.
SKF logo