Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Características y beneficios

Los soportes de pie SNL y SE de las series 2, 3, 5 y 6 tienen las siguientes características y beneficios:

Soporte rígido

La base del soporte está reforzada con nervios y con material adicional alrededor de los orificios para los tornillos de fijación (fig. 1). Los tornillos de fijación se pueden precargar para fijar el soporte sin deformar su base o agujero.
Los soportes SE de nuevo diseño son aún más sólidos y resistentes. Los nervios de refuerzo son más grandes (fig. 2) y los soportes son de un material más resistente que el de los soportes SNL.

Buena disipación del calor

Los nervios adicionales de la base del soporte (fig. 3) amplían la zona de contacto entre la base del soporte y la superficie de apoyo, lo que mejora el flujo de calor desde el aro exterior del rodamiento hasta la superficie de apoyo.
Para los soportes de pie SE, la zona de contacto de los nervios alrededor del perímetro y en el centro es aún mayor (fig. 4).

Sistema de guiado de grasa

Para una relubricación más eficiente desde la parte lateral, los soportes SNL del tamaño 216 y a partir del 516-613, y los soportes SE a partir del tamaño 507 tienen una pestaña integral que guía la grasa desde la boquilla engrasadora directamente al rodamiento (fig. 5). Esto puede reducir los costos de consumo y eliminación de la grasa.

Tapas y bases marcadas individualmente

La tapa y la base del soporte se emparejan durante su fabricación y no son intercambiables con las tapas o bases de otros soportes. Para evitar cualquier confusión, hay un número de serie único marcado tanto en la tapa como en la base del soporte (fig. 6 y fig. 7).
Para los soportes SE, también se ha mejorado la designación en la tapa del soporte para más legibilidad, y ahora contiene la designación completa del soporte, es decir, con sufijos de versiones, para mejor trazabilidad (fig. 8).

Hoyuelos para fijar los accesorios

Los hoyuelos moldeados en la tapa del soporte indican el lugar donde se pueden montar las boquillas engrasadoras y los sensores de monitoreo de condición para lograr una efectividad máxima (fig. 9 y fig. 10).

Montaje simple

Para simplificar el montaje y que la alineación sea más precisa, existen unas líneas marcadas en la base del soporte que indican el centro del asiento del rodamiento y el eje del agujero del soporte. Hoyuelos indican la posición para los pasadores (fig. 11 y fig. 12). Con cada paquete de sellos, se suministran las instrucciones de montaje. Para los soportes SE, el kit de boquillas engrasadoras contiene los valores de pares de apriete de los tornillos de tapa y datos para los llenados iniciales de grasa.
Los soportes a partir del tamaño 524-620 se suministran con un cáncamo en la tapa por seguridad y para simplificar la manipulación.

Mantenimiento más sencillo

Los soportes SNL y SE tienen una ranura de apalancamiento entre la tapa y la base para facilitar la extracción de la tapa durante el desmontaje (fig. 13 y fig. 14).
SKF logo