Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño estándar de soporte

Los soportes de pie SNL y SE de las series 2, 3, 5 y 6 son soportes de dos piezas que constan de una tapa y una base (fig. 1 y fig. 2). Tienen dos orificios moldeados en la base para los tornillos de fijación.
Los soportes están diseñados basándose en el principio de "bloque modular", que permite una elección más amplia de rodamientos y sellos, así como una gran variedad de combinaciones eje-rodamiento y métodos de lubricación.
Los soportes de pie SE reemplazan a los soportes de pie SNL de los tamaños 507 hasta 515-612.
SKF logo