Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Uso de rodamientos sellados

El uso de rodamientos sellados en soportes con sellos estándares es una buena solución para entornos altamente contaminados. El rodamiento sellado junto con el sello del soporte y la grasa proporcionan una protección de tres capas (Solución SKF de tres barreras).
Los soportes SNL y SE pueden usarse junto con rodamientos autoalineables sellados SKF. Cuando se usan sellos de taconita, un rodamiento sellado no mejora el efecto de sellado durante el funcionamiento, pero sí protege el rodamiento contra los contaminantes durante el montaje.
SKF logo