Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos en las posiciones fija y libre

Los soportes SNL se pueden utilizar tanto para rodamientos en las posiciones fija como libre.
Para tamaños más pequeños, los soportes están mecanizados, como estándar, para rodamientos en la posición libre. Los rodamientos en la posición fija, así como los rodamientos de rodillos toroidales CARB, deben fijarse al soporte en ambos lados con anillos de fijación. Los anillos de fijación adecuados se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación (con sellos estándares), para rodamientos montados sobre un manguito de fijación (con sellos de aceite) y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.

Los soportes de los tamaños 3076, 3168 y 3264 en adelante se suministran en dos diseños:

  • Los soportes con el sufijo F tienen un asiento de rodamiento que coincide con el ancho del rodamiento. Estos soportes deben usarse para rodamientos de rodillos a rótula en la posición fija y rodamientos de rodillos toroidales CARB.
  • Los soportes con el sufijo L tienen un asiento de rodamiento que es más ancho que el rodamiento. Estos soportes deben usarse para rodamientos de rodillos a rótula en la posición libre. El posible desplazamiento axial es de, al menos, 20 mm.
SKF logo