Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistema de designación para sellos

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los sellos para soportes SNL.

Basic bearing designation system

Ejemplos

TS 38
dondeTS =
38 =

Opciones correspondientes

Test Designation 1Serie
TSSello laberíntico
TKSello de taconita
TSDSello para lubricación con aceite

Test Designation 2Identificación del tamaño
de 34 a 96Código de tamaño, relacionado con el tamaño del agujero del rodamiento
de 500 a 560Código de tamaño, relacionado con el tamaño del agujero del rodamiento
/...Diámetro del agujero del sello [mm] cuando es distinto
del estándar
SKF logo