Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Información para los pedidos

Para los soportes SNL de las series 30, 31 y 32, cada uno de los siguientes artículos se deben encargar por separado:

  • soporte
  • sellos
  • tapa lateral
  • anillos de fijación
  • rodamiento
  • manguito de fijación

Ejemplo de pedido

Dos rodamientos 23036 CCK/W33 montados sobre manguitos de fijación H 3036 requieren dos soportes de pie con sellos laberínticos. Un soporte servirá para soportar el rodamiento libre en el extremo del eje. El otro soporte servirá para soportar el rodamiento fijo y un eje pasante.

Deberán pedirse los siguientes artículos (además de los rodamientos y los manguitos de fijación):

  • 2 soportes SNL 3036
  • 3 sellos laberínticos TS 36
  • 1 tapa lateral ETS 36
  • 2 anillos de fijación FRB 17/280

SKF logo