Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Monitoreo de condición

Los soportes de pie SNLN 30 cuentan con las posiciones adecuadas para los sensores de monitoreo de condición (fig. 1).
La posición 1 es un punto de medición perpendicular al eje. Se debe utilizar cuando el soporte está colgado o cuando las cargas actúan en sentido contrario a la superficie de apoyo.
La posición 2 es un punto de medición paralelo al eje. Se debe utilizar cuando las cargas actúan hacia la superficie de apoyo. Tanto la posición 1 como la 2 cumplen la norma ISO 10816-1:1995/Amd 1:2009.
La posición 3 es un punto de medición que está a aproximadamente 20° a 45° de la línea central del eje.
SKF logo