Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos en las posiciones fija y libre

Los soportes SNLN 30 se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre.
Los soportes están mecanizados, como estándar, para rodamientos en la posición libre. Los rodamientos en la posición fija, así como los rodamientos de rodillos toroidales CARB, deben fijarse al soporte en ambos lados con anillos de fijación. Los anillos de fijación adecuados se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.
SKF logo