Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación para soportes

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes SNLN 30.

Basic bearing designation system

Ejemplo

SNLN 3024 SN
dondeSNLN =
3024 =
SN =

Opciones correspondientes

Test Designation 1
Prefijos para los orificios de los tornillos
Dos orificios oblongos para tornillos de fijación
SSin orificios para tornillos de fijación (solo para soportes
de fundición de grafito esferoidal)

Test Designation 2
Serie
SNLNSoporte de pie estándar

Test Designation 2Material
Fundición gris
DFundición de grafito esferoidal

Test Designation 6.2
Identificación del tamaño
30(00)Soportes para rodamientos de la serie de dimensiones 30 (o 40)
..(00)Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 = diámetro del agujero del rodamiento [mm]

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos1)
VOrificio de escape de grasa en la base del soporte
TOrificio taladrado y roscado 1/4-28 UNF a un lado de
la tapa del soporte para lubricar el sello. Boquilla engrasadora
AH 1/4-28 SAE-LT suministrada con el soporte.
TDOrificio taladrado y roscado 1/4-28 UNF a ambos lados de
la tapa del soporte para lubricar los sellos. Dos boquillas engrasadoras
AH 1/4-28 SAE-LT suministradas con el soporte.
SNOrificio taladrado y roscado M8 para sensor en posición 3 (fig. 1)
/MS1Dos orificios taladrados para los tornillos de fijación
/MS2Cuatro orificios taladrados para los tornillos de fijación
  1. 1)Cuando se utilizan varios sufijos, se enumeran en el mismo orden en que aparecen aquí.
SKF logo