Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soportes de pie de dos piezas, serie SNLN 30

Los soportes de pie SNLN 30 son soportes sólidos y versátiles. Están diseñados para rodamientos de la serie de dimensiones 30 y también se pueden utilizar con algunos rodamientos de la serie de dimensiones 40 para montaje sobre un asiento de eje cilíndrico. Permiten a los rodamientos incorporados alcanzar su máxima vida útil con menor necesidad de mantenimiento. Existen diferentes versiones de soporte y diseños de sello, lo que prácticamente elimina la necesidad de soportes a medida y permite generar disposiciones de rodamientos rentables.
Tipos de rodamiento
  • Rodamientos de rodillos a rótula
  • Rodamientos de rodillos toroidales CARB

Series de dimensiones de rodamientos
  • 30
  • 40

Gama de diámetros de eje
  • de 110 a 280 mm

Combinaciones eje-rodamiento típicas
  • eje plano con rodamiento montado sobre un manguito de fijación
  • eje escalonado con rodamiento sobre un asiento cilíndrico

Sellos
  • Cuatro labios
  • Anillo en V
  • Laberíntico
  • Para trabajos pesados
  • Fieltro

Lubricación
  • Grasa

Materiales
  • Fundición gris
  • Fundición de grafito esferoidal

Montaje
  • Montaje con dos tornillos
  • Montaje con cuatro tornillos

Cumplimiento con los estándares
  • ISO 113:2010
    (soportes de pie con dos tornillos)

Reemplaza a
  • Serie SN 30
SKF logo