Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de sellado

Los soportes de pie SNLN 30 están disponibles con diferentes soluciones de sellado estándares.
El tamaño del soporte determina el tipo de soluciones de sellado que pueden utilizarse. La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la idoneidad de cada solución de sellado. La información detallada sobre cada tipo de solución de sellado debe utilizarse como directriz y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.

Sellos de cuatro labios (TSN .. L)

Los sellos de cuatro labios (fig. 1) reemplazan a los sellos de doble labio anteriores (TSN .. G). En comparación con los sellos de doble labio, los sellos nuevos son más eficaces. También generan menor fricción, lo que permite al eje funcionar a mayor velocidad. Los sellos de cuatro labios están partidos radialmente, por lo que son fáciles de montar.
Las características y la idoneidad de los sellos de cuatro labios se indican en la tabla 1.

Sellos de anillo en V (TSN .. A)

Los sellos de anillo en V (fig. 2) constan de un anillo en V y una arandela de sellado de chapa de acero con un labio de caucho vulcanizado. El labio de caucho encaja en la ranura del sello del soporte. La arandela está protegida contra la corrosión.
Los anillos en V pueden soportar velocidades periféricas de hasta 7 m/s. A velocidades periféricas de entre 7 y 12 m/s, se deben colocar axialmente en el eje. A velocidades superiores a 12 m/s, se debe usar el anillo de apoyo para evitar que se levante el sello. Encontrará las dimensiones recomendadas para los anillos de apoyo adecuados para la fijación axial y radial en la tabla 2.
La desalineación angular admisible para los sellos montados sobre ejes con diámetro < 150 mm es de aproximadamente 1,5, mientras que para los ejes mayores es de aproximadamente 1. El movimiento axial del eje con respecto al soporte está limitado a ±1,5 mm.
Para las disposiciones con ejes verticales, el anillo en V del sello inferior se debe montar dentro del soporte.
Las características y la idoneidad de los sellos de anillo en V se indican en la tabla 1.

Sellos de fieltro (TSN .. C)

Los sellos de fieltro (fig. 3) son sencillos y eficaces. A velocidades periféricas superiores a 4 m/s, se forma un pequeño intersticio entre el fieltro y el eje, y se convierte el sello rozante en un sello no rozante de intersticio.
Las características y la idoneidad de los sellos de fieltro se indican en la tabla 1.

Sellos laberínticos (TSN .. S)

Para aplicaciones con altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos. Los anillos laberínticos (fig. 4), montados sobre el eje, forman un sello laberíntico de múltiples etapas con las ranuras del sello del soporte. Los cordones de caucho de silicona huecos, que se suministran con los anillos, mantienen los anillos en posición sobre el eje.
Las características y la idoneidad de los sellos laberínticos se indican en la tabla 1.

Sellos de taconita para trabajos pesados (TSN .. ND, TNF ..)

Para las disposiciones de rodamientos que deban funcionar bajo condiciones extremas de contaminación, como las que se dan en la minería, se recomienda utilizar sellos de taconita para trabajos pesados que se pueden llenar de grasa. La grasa mejora el efecto de sellado y aumenta la vida útil de los sellos. Los sellos de taconita para trabajos pesados son sellos laberínticos combinados con un sello de anillo en V. El anillo laberíntico es sólido, pero el cuerpo principal del sello está partido.
Los soportes SNLN 30 de los tamaños 3024 a 3032 permiten el uso de sellos de taconita con un laberinto radial (fig. 5). Los soportes SNLN 30 de los tamaños 3034 a 3056 permiten el uso de sellos de taconita sólidos con un laberinto axial (fig. 6). Ambos se pueden relubricar a través de una boquilla engrasadora en el cuerpo principal del sello.
El desplazamiento axial del eje respecto del soporte está limitado a ±1,5 mm para diámetros de eje de entre 110 y 150 mm, ±2 mm para diámetros de eje de entre 160 y 200 mm, y ±4 mm para diámetros de eje mayores.
Las características y la idoneidad de los sellos de taconita para trabajos pesados se indican en la tabla 1.

Tapas laterales (ASNH .., ETS ..)

Los soportes del extremo del eje deben tener una tapa lateral que encaje en la ranura del sello del soporte.
Para los soportes del tamaño 3024 al 3032, las tapas laterales son de plástico (fig. 7) y se pueden usar a temperaturas de funcionamiento comprendidas entre –40 y +110 °C (–40 a +230 °F). En las aplicaciones en las que la temperatura supera los 110 °C (230 °F), deben utilizarse tapas laterales de acero. Estas se pueden cortar de una chapa de acero y colocar en la ranura del sello. Se debe utilizar un cordón de caucho de silicona hueco para mantener la tapa en su sitio.
Para los soportes del tamaño 3034 al 3056, las tapas laterales son de fundición gris (fig. 8) y se pueden usar a temperaturas de funcionamiento comprendidas entre -50 y +200 °C (–60 a +390 °F). Van insertadas, junto con un cordón de caucho de silicona hueco, en la ranura del sello del soporte.
Las características y la idoneidad de las tapas laterales se indican en la tabla 1.
Encontrará detalles sobre la longitud admisible del extremo del eje en la tabla 3.
SKF logo