Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sellos especiales

Además de la gama de sellos estándares, los soportes SNLN 30 están disponibles, a pedido, con sellos para altas temperaturas, sellos de taconita para trabajos pesados con laberinto axial o sellos personalizados para aplicaciones especiales.

Sellos para altas temperaturas

Para temperaturas de funcionamiento elevadas, de hasta 250 °C (480 °F), se deben utilizar sellos de fieltro para altas temperaturas. Los sellos de fieltro pueden soportar velocidades periféricas de hasta 2 m/s. Están identificados por el sufijo de designación CB, p. ej., TSN 3024 CB.

Sellos de taconita para trabajos pesados con laberinto axial

Los sellos de taconita para trabajos pesados con laberinto axial (TSN .. NC, fig. 1 o TSN .. NB, fig. 2) se pueden usar en las mismas condiciones que los sellos de taconita con laberinto radial. Los sellos se engrasan a través de un orificio en la tapa del soporte. Por lo tanto, solo pueden usarse con soportes que tienen el sufijo T (en el extremo de un eje) o el sufijo TD (para ejes pasantes).
Los sellos TSN .. NB tienen un anillo en V. Limita el movimiento axial del eje con respecto al soporte hasta ±1,5 mm.
Las especificaciones de los sellos se indican en la tabla 1.

Sellos personalizados

Los soportes SNLN 30 pueden equiparse con cualquier tipo de sello que se adapte a las dimensiones de la ranura del sello en el soporte. Las dimensiones correspondientes se presentan en la tabla 2.
SKF puede suministrar sellos personalizados. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo