Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Condition monitoring

SONL plummer (pillow) block housings have appropriate positions for condition monitoring sensors (fig. 1).
Position 1 is a measurement point perpendicular to the shaft and is in accordance with ISO 10816-1:1995.
Position 2 is a measurement point parallel to the shaft and should be used when loads act toward the support surface.
SKF logo