Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos con cabeza hexagonal de clase 8.8 junto con arandelas, conforme a la norma ISO 4014:2011. Si la carga no actúa de manera perpendicular hacia la base, puede ser necesario utilizar tornillos más resistentes, de clase 10.9.
Los soportes SKF toleran las cargas resultantes del apriete de los tornillos de fijación con los valores de par recomendados por sus fabricantes (tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico). Son válidos para superficies de rosca aceitadas o sin tratar. SKF no puede garantizar que el apriete al valor recomendado proporcione un anclaje suficiente. Asegúrese de que los tornillos de fijación, pasadores o topes, y un soporte lo suficientemente fuerte pueden soportar todas las cargas que se produzcan.
SKF logo