Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Designation system for oil cooling tubes

Examples and the applicable options for oil cooling tubes for SONL housings are given below.

Basic bearing designation system

Example

AVA 0001/1
whereAVA =
0001/1 =

Applicable options

Test Designation 1Series
AVAOil cooling tube

Test Designation 2Size identification
0001Basic size to fit G 3/4 to G 1 1/2 oil outlets
/1For housings SONL 217-517 and SONL 218-518
/2For housings SONL 220-520 and SONL 222-522
/3For housings SONL 224-524 and SONL 232-532
/4For housings SONL 234-534 and SONL 248-548
SKF logo