Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Sistema de designación para kits de sellos

A continuación, se muestran ejemplos y las opciones correspondientes para los kits de sellos para soportes de pie SONL.

Basic bearing designation system

Ejemplo

TSO 217 AdondeTSO =
217 =
A =

Opciones correspondientes

Test Designation 1Serie
TSO 2Kit de sellos para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico
TSO 5Kit de sellos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación

Test Designation 2Identificación del tamaño
(00)Código de tamaño del rodamiento, (00) x 5 diámetro del agujero del rodamiento
[mm]
/...Identificación adicional del tamaño para ejes en pulgadas, diámetro del eje
[pulg.]

Test Designation 3Sufijos
Kit de sellos para ejes pasantes
AKit de sellos para extremos del eje
/VZ643Kit de sellos para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico y un eje plano
SKF logo