Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Dimension standards

The dimensions of SONL plummer block housings are not standardized either nationally or internationally.

Interchangeability

SONL plummer block housings are dimensionally interchangeable with the earlier SOFN housings in the 2(00) and 5(00) series.
3(00) and 6(00) series SOFN housings are still available. For additional information, contact the SKF application engineering service.
SKF logo