Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Standard housing design

SONL plummer (pillow) block housings (fig. 1) are split housings consisting of a cap and base. They have four holes cast into the base for attachment bolts.
The housings incorporate a number of design features that make them suitable for oil lubrication in order to achieve higher speeds.
SKF logo