Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Recomendaciones para los tornillos de fijación

En las aplicaciones típicas, se pueden utilizar tornillos de cabeza hexagonal de clase 8.8 conforme a la normativa ISO 4014:2011 junto con arandelas conforme a la normativa ISO 7089:2000 o 7090:2000. Si la carga no actúa de manera perpendicular hacia la base, puede que sea necesario el uso de tornillos más resistentes de clase 10.9.
Los soportes SKF pueden soportar cargas, lo que resulta del apriete de los tornillos de fijación a los valores de par recomendados por los fabricantes de tornillos (tabla 1). Son válidos para superficies de rosca aceitadas o sin tratar. SKF no puede garantizar que el apriete al valor recomendado proporcione un anclaje suficiente. Asegúrese de que los tornillos de fijación, los topes y un soporte lo suficientemente fuerte puedan soportar todas las cargas que se produzcan.
SKF logo