Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Los soportes FSDR .. K están diseñados para soportar cargas que actúen de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo así como las fuerzas que se generan en el proceso. En casos como este, el soporte puede resistir las mismas cargas que el rodamiento. Si se producen cargas que actúan en otros sentidos, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Apoyo adicional del soporte

Como los soportes están sometidos a cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo, puede suministrarse un tope para contrarrestar la carga. Los soportes pueden asegurarse al apoyo con chavetas o topes soldados.
El tope debe ser lo suficientemente fuerte para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo.
SKF logo