Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodamientos en las posiciones fija y libre

Los soportes FSDR .. K se pueden utilizar tanto para rodamientos en la posición fija como libre. Los soportes están mecanizados, como estándar, para rodamientos en la posición libre. El asiento del rodamiento es lo suficientemente ancho como para permitir el desplazamiento axial del rodamiento. La tolerancia del asiento proporciona un ajuste flojo para el rodamiento, incluso cuando existen diferencias de temperatura entre el aro exterior del rodamiento y el soporte.
Los rodamientos en la posición fija deben fijarse al soporte en ambos lados con anillos de fijación. Estos se suministran con los soportes.
SKF logo