Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Especificaciones del eje

Los asientos de rodamientos deben estar mecanizados según los requisitos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación (→ Especificaciones para ejes y superficies de apoyo de soportes), es decir, con una clase de tolerancia del eje h9 y una tolerancia de cilindricidad IT5/2. Las superficies de contacto de los sellos también deben cumplir con estas especificaciones.
SKF logo