Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Combinaciones eje-rodamiento típicas

Los soportes FSDR .. K admiten rodamientos con un agujero cónico en un manguito no roscado en ejes escalonados (fig. 1).
SKF logo