Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Sistema de designación para soportes

A continuación, se brindan ejemplos y las opciones correspondientes para los soportes de rodamientos de muñones FSDR ..K.

Ejemplo

FSDR 39/1060 K/P45
dondeFSDR =
39/1060 =
K/P45 =

Opciones correspondientes

Serie
FSDR
Soporte de rodamientos de muñones para molinos trituradores

Material
Fundición gris
DFundición de grafito esferoidal

Identificación del tamaño
../..Serie de dimensiones del rodamiento/diámetro del agujero del rodamiento
[mm]

Sufijos1)
Soporte con roscas métricas y roscas G para
boquillas engrasadoras
KSoporte para rodamientos con un agujero cónico sobre un
manguito de dos piezas sin rosca y un eje escalonado
N9Soporte con roscas en pulgadas y roscas NPTF
para boquillas engrasadoras
/P...Versión de pintura según la especificación del cliente
(P01 a P999)
  1. 1)Cuando se utilizan sufijos múltiples, se indican en el mismo orden que se muestra aquí.
SKF logo