Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Soluciones de sellado

Los soportes FSDR .. K están diseñados para dos soluciones de sellado:
  • un sello laberíntico en combinación con un sello de anillo en V y una tira de PTFE, para todos los soportes excepto el tamaño 49/1320 (fig. 1)
  • un sello laberíntico en combinación con dos sellos de anillo en V, para los soportes de tamaño 49/1320 (fig. 2)
La tabla 1 ofrece un resumen de las características y la compatibilidad de ambas soluciones de sellado. El siguiente texto ofrece información adicional. Esta información debe utilizarse como orientación y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.
El sello laberíntico consta de dos piezas: la cubierta del soporte y un anillo laberíntico. Ambos están partidos. La cubierta está atornillada al cuerpo del soporte y no gira. El anillo laberíntico está atornillado en el manguito del eje y gira con el eje. Los sellos de anillo en V presentan un labio del sello largo que sella axialmente contra la cubierta. Se colocan de manera radial mediante bandas de fijación de acero y de manera axial mediante el anillo laberíntico. En los soportes con un sello de anillo en V, una tira de PTFE, montada en una ranura de la cubierta, proporciona protección adicional.
Los sellos laberínticos se suministran junto con el soporte, pero también pueden pedirse por separado. Comuníquese con SKF para obtener más información. Los manguitos del eje también se suministran con el soporte.
NOTA: Los sellos de anillo en V y las bandas de fijación deben pedirse por separado. Los sellos de anillo en V y las bandas de fijación apropiados se indican en la tabla 2.
SKF logo