Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Características y beneficios

Los soportes FSDR .. K tienen las siguientes características y beneficios:

Solución de sellado superior

El sello laberíntico de múltiples piezas de SKF, que es estándar para todos los soportes de rodamientos de muñones, es una solución de sellado altamente eficaz que puede evitar el ingreso de contaminantes incluso durante los lavados a alta presión. La cara exterior inclinada del anillo laberíntico ayuda a evitar la entrada de agua y contaminantes al laberinto (fig. 1)

Menor consumo de grasa

Los soportes de rodamientos de muñones requieren, por lo general, grandes cantidades de grasa a intervalos frecuentes, para purgar los contaminantes del rodamiento y del soporte. Sin embargo, con los soportes para molinos trituradores SKF, el sello laberíntico de múltiples piezas altamente eficaz permite ampliar los intervalos de relubricación, ayuda a eliminar el engrasado excesivo y a reducir el consumo de grasa.

Acceso fácil para inspección y mantenimiento

Las cubiertas y los anillos laberínticos están partidos para una extracción sencilla. Esto permite inspeccionar o reemplazar el soporte, el rodamiento y los sellos, además de eliminar la grasa usada, sin desmontar el soporte.

Extremos de la base mecanizados

Los extremos de la base de los soportes FSDR .. K están mecanizados para simplificar la alineación y para proporcionar una superficie plana para los topes (fig. 2).

Válvulas de ventilación

Las válvulas de ventilación se suministran con el soporte (fig. 3). Ayudan a prevenir la acumulación de presiones elevadas, como consecuencia del calor, en el soporte. Las válvulas tienen un filtro de suciedad de 2 μm.
SKF logo