Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño estándar de soporte

Los soportes de pie FSDR .. K son soportes de dos piezas que constan de una tapa y una base, y dos cubiertas (fig. 1). La tapa presenta dos pestañas integrales, con un orificio moldeado en cada una. La base tiene cuatro orificios moldeados para los tornillos de fijación. Las cubiertas de dos piezas, que contienen un cáncamo en cada mitad, se fijan al cuerpo del soporte con ocho tornillos. Los anillos laberínticos se suministran con cáncamos que pueden extraerse después del montaje.
SKF logo