Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Temperatura de funcionamiento

La temperatura de funcionamiento admisible está limitada principalmente por los sellos y el lubricante. Para obtener información sobre los límites de temperatura de los rodamientos y lubricantes SKF, consulte la información de los productos correspondientes. Para conocer los límites de temperatura de los sellos utilizados en los soportes PD, consulte la tabla 1.
El material del soporte no establece ningún límite de temperatura adicional, excepto para aplicaciones a temperatura muy baja donde la resistencia al impacto puede ser un factor.
La pintura del soporte es resistente al calor hasta 80 °C (175 °F) de la temperatura del material o 100 °C (210 °F) de la temperatura ambiente.
Cuando se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo