Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soluciones de sellado

Los soportes dobles PD están diseñados para dos soluciones de sellado:
  • un sello de anillo en V, para soportes de las series PDN 2 y PDP (fig. 1)
  • un sello de anillo en V y una tira de fieltro, para soportes de las series PDN 3 y PDR (fig.2)
La tabla 1 ofrece un resumen de las propiedades y la compatibilidad de cada solución de sellado. Esta información debe utilizarse como orientación y no sustituye la realización de pruebas de los sellos en su aplicación.
Los soportes de las series PDN 3 y PDR tienen tiras de fieltro, que están montadas en una ranura de la cubierta. A velocidades periféricas superiores a 4 m/s, se forma un pequeño intersticio entre el fieltro y la superficie de contacto del sello.
Los sellos externos de anillo en V (para soportes de todas las series) ofrecen protección adicional contra los contaminantes. Pueden soportar velocidades periféricas de hasta 7 m/s.
Los soportes PD se suministran con sellos, pero los sellos también pueden pedirse por separado.
SKF logo