Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseño estándar de soporte

Los soportes dobles PD son soportes enterizos con dos asientos de rodamiento (fig. 1). Constan del cuerpo del soporte y dos cubiertas que se atornillan al cuerpo con cuatro o seis tornillos. Los soportes tienen cuatro orificios taladrados en las patas para los tornillos de fijación.

Los soportes PD están disponibles en tres series, similares en su diseño exterior, pero que admiten distintas disposiciones de rodamientos:

  • Serie PDN, para cargas radiales y axiales normales
  • Serie PDP, para cargas axiales predominantes o alternas
  • Serie PDR, para cargas radiales elevadas y axiales normales
SKF logo