Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tapas laterales

Para proteger las disposiciones de rodamientos en los extremos de los ejes y para evitar riesgos de accidentes con los extremos libres de los ejes, las unidades y los soportes de rodamientos Y para una amplia gama pueden admitir una de los siguientes diseños de tapas laterales:

  • Serie ECY (fig. 1)
  • Serie ECW (fig. 2)
    Estas tapas laterales tienen un orificio de drenaje opcional que puede abrirse fácilmente si es necesario.
  • Serie ECL (fig. 3)
Las tapas laterales son accesorios y deberán pedirse por separado. Las designaciones, junto con la distancia que la tapa lateral sobresale del soporte (fig. 4), se muestran en las tablas de productos correspondientes.

La gama completa de tapas laterales para unidades y soportes de rodamientos Y se muestran en la tabla de productos.

Las tapas laterales están fabricadas de polipropileno (PP), tienen buena resistencia frente a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Se introducen a presión en el rebaje del soporte.

ADVERTENCIA

Peligro por piezas giratorias. Para evitar lesiones graves, no monte ni desmonte la tapa lateral hasta que el eje haya dejado de girar y se haya bloqueado la máquina, o hasta que se haya fijado el eje para que no gire.
SKF logo