Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Desalineación

Desalineación estática

Los rodamientos Y pueden soportar una desalineación inicial, ya que se inclinan en el soporte (fig. 1) gracias a su superficie exterior esférica. Los valores permitidos son los siguientes:
  • Soportes SKF
    • no requieren relubricación → 5°
    • requieren relubricación (cuando corresponda) → 2°
  • Soportes de acero prensado SKF
    • No se puede soportar la desalineación después del ajuste por completo de los tornillos de fijación, a menos que se utilice un aro de asiento de caucho.

Desalineación dinámica

Los rodamientos Y pueden soportar unos pocos minutos de arco (desalineación) entre el aro interior y el exterior.
SKF logo