Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Selección de diseños y versiones de unidades de rodamiento

La gama de unidades de rodamientos Y SKF es extensa. Incluye tres formas principales de soportes con una selección de cinco materiales diferentes y una amplia variedad de rodamientos Y que pueden fijarse en el eje de diferentes formas (→ Métodos de fijación). Los diferentes materiales para soportes son:
  • fundición gris
  • material compuesto
  • acero prensado
  • material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos
  • acero inoxidable
Debido a su diseño, cada unidad de rodamiento Y presenta características particulares que la hacen más o menos adecuada para una aplicación específica.
Debido a que, en muchos casos, se deben considerar diversos factores a la hora de seleccionar una unidad de rodamientos Y adecuada, no se puede proporcionar una lista de las reglas generales. No obstante, algunos factores importantes que se deben tener en cuenta incluyen los siguientes:
  • método de fijación
  • cargas (magnitud y dirección)
  • solución de sellado
  • temperatura de funcionamiento
  • velocidades
  • lubricación: unidad relubricable o sin relubricación
Recuerde que el costo total de una disposición de rodamientos y las consideraciones relacionadas con el inventario también pueden influir en la selección final.
SKF logo