Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cargas

La magnitud de la carga es el factor que suele determinar el tamaño de la unidad de rodamientos Y. Por lo general, las unidades con soportes de fundición, acero inoxidable o materiales compuestos pueden soportar cargas más pesadas que las unidades con soportes de acero prensado.

Cargas radiales

La magnitud de la carga se define como:
  • carga muy ligera: P ≤0,02 C
  • carga ligera: 0,02 C < P ≤0,035 C
  • carga moderada: 0,035 C < P ≤0,05 C
  • carga normal: 0,05 C < P ≤0,1 C
  • carga pesada: P >0,1 C
En aplicaciones con cargas normales a pesadas, únicamente se deben usar las unidades de rodamientos Y con soportes de fundición, material compuesto o acero inoxidable. Estas unidades son capaces de soportar las mismas cargas dinámicas y estáticas que sus rodamientos de inserción y son menos sensibles a cargas de choque.
Las unidades de rodamientos Y con soporte de acero prensado están diseñadas para soportar cargas ligeras a moderadas y no soportan cargas de choque.

Cargas axiales

Las unidades de rodamientos Y con soportes de fundición, material compuesto o acero inoxidable pueden soportar las mismas cargas estáticas y dinámicas que los rodamientos Y que incorporan.
Las unidades de rodamientos Y con soporte de acero prensado son las únicas diseñadas para cargas axiales livianas, en particular las unidades con soporte de pie que incorporan un aro de asiento de caucho.
SKF logo