Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Límites de temperatura

La temperatura de funcionamiento admisible para las unidades de rodamientos Y, según la versión, está limitada principalmente por:
  • el material del soporte
    • La temperatura de funcionamiento admisible para los soportes de material compuesto es de –30 a +120 °C (de –20 a +250 °F). Otros materiales para soportes no limitan la temperatura de funcionamiento admisible de la unidad.
  • la jaula de poliamida 66 (PA66) (→ Materiales para jaulas)
  • los sellos
    • La temperatura de funcionamiento admisible para los sellos de caucho de nitrilo-butadieno (nitrile-butadiene rubber, NBR) es de -40 a +100 °C (de -40 a +210 °F). Se pueden soportar temperaturas de hasta 120 °C (250 °F) durante períodos breves.
  • el lubricante
    • Los límites de temperatura para las grasas utilizadas en los rodamientos Y se indican en la tabla 1. Los límites de temperatura para otras grasas SKF se indican en la sección Grasas SKF.
    • Cuando se utilicen lubricantes no suministrados por SKF, los límites de temperatura deben evaluarse de acuerdo con el Concepto del semáforo de SKF.
Cuando se prevean temperaturas fuera del rango admisible, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Para aplicaciones a altas temperaturas de funcionamiento >120 °C (250 °F) y ≤350 °C (660 °F), consulte la sección Rodamientos Y y unidades de rodamientos Y para aplicaciones a altas temperaturas.
SKF logo