Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Carga mínima requerida

La correlación entre la carga y la vida útil es menos importante para aplicaciones con cargas muy ligeras. En este caso, suelen prevalecer otros mecanismos de falla diferentes a la fatiga.
Con el fin de lograr un funcionamiento satisfactorio, los rodamientos Y o las unidades de rodamientos Y deben estar siempre sometidos a una carga mínima determinada. Una regla general indica que se debe imponer una carga mínima de 0,01 C.
La importancia de aplicar una carga mínima a los rodamientos aumenta en aplicaciones sometidas a grandes aceleraciones, o arranques y paradas rápidos, y en las que las velocidades rondan o superan el 75% del límite de velocidad que figura en las tablas de productos.
El peso de los componentes soportados por la unidad de rodamientos Y, junto con las fuerzas externas, suele exceder la carga mínima requerida.
SKF logo