Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Designation system

The complete designation for a Y-bearing or a Y-bearing unit consists of a basic designation with or without one prefix and/or one or more suffixes.

For details about Y-bearing designation system, refer to Y-bearings.

Unidades de rodamientos Y con pestaña

A continuación, se proporcionan ejemplos de designación y las opciones correspondientes para las unidades de rodamientos Y con pestaña.
/

Ejemplos


Unidades métricas:
FYTBK 35 LEFdondeFYTB =
K =
35 =
LEF =
FYAWK 50 LTHRdondeFYA =
WK =
50 =
L =
THR =

Unidad en pulgadas:
FY 1 1/2 LF/AHdondeFY =
1 1/2 =
LF
AH =

Opciones correspondientes para unidades de rodamientos Y con pestaña

Soporte/tipo de unidad

J significa dimensiones conforme a la norma JIS 1559-2009
FY
Soporte con pestaña cuadrada
FYASoporte con pestaña con abrazadera de 3 tornillos
FYCSoporte con pestaña redonda
FYMSoporte con pestaña cuadrada, mayor capacidad de carga
FYT(B)Soporte con pestaña ovalada
PF
Soporte con pestaña redonda, de acero prensado
PFDSoporte con pestaña triangular, de acero prensado
PFTSoporte con pestaña ovalada, de acero prensado

Material del soporte
Fundición gris
KMaterial compuesto
WK
Material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos
WR
Acero inoxidable para SKF para líneas de procesamiento de alimentos

Identificación del tamaño
Unidades de rodamientos para ejes métricos: agujero del rodamiento no codificado
de 12
a
100
de 12 mm
a
100 mm
Unidades de rodamientos para ejes en pulgadas: agujero del rodamiento no codificado
de 1/2
a
3
de 1/2 pulg. (12,7 mm)
a
3 pulg. (76,2 mm)
Soportes hechos de fundición, material compuesto, material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos o acero inoxidable
de 503
a
520
para rodamientos Y de tamaños 203, 203-008, 203/12 y 203/15
hasta
para rodamientos Y de tamaño 220
Soportes fabricados de acero prensado (no suministrados como unidad de rodamiento)
de 40
a
90
diámetro del agujero del soporte de 40 mm
a
diámetro del agujero del soporte de 90 mm

Características adicionales del soporte
A
Tamaño siguiente más pequeño que el normal (solo unidades en pulgadas)
L
Adecuadas para tapas laterales ECL
N

Versión relubricable del soporte de material compuesto.

En el caso de unidades de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos utilizadas solo en combinación con el sufijo VZ1A2 (  )

Y
Adecuadas para tapas laterales ECW

Rodamiento Y insertado
FMRodamiento Y con un anillo de fijación excéntrico, serie YET 2
FERodamiento Y SKF E2 con un anillo de fijación excéntrico, serie E2.YET 2
KFRodamiento Y con un agujero cónico sobre un manguito de fijación, serie YSA 2-2FK
LD, LDW
Rodamiento Y con fijación SKF ConCentra, serie YSPAG 2
LEFRodamiento Y SKF E2 con fijación SKF ConCentra, serie E2.YSP 2-2F
LFRodamiento Y con fijación SKF ConCentra, serie YSP 2-2F
RM
Rodamiento Y con prisioneros, serie YAT 2
TA
Rodamiento Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos con prisioneros, serie YAR 2-2RF/VE495
TD, TDW
Rodamiento Y con prisioneros, serie YARAG 2
TEFRodamiento Y SKF E2 con prisioneros, serie E2.YAR 2-2F
TF
Rodamiento Y con prisioneros, serie YAR 2-2F
TH
Rodamiento Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos con prisioneros, serie YAR 2-2RF/HV
THR
Rodamiento Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos con prisioneros, serie YAR 2-2RFGR/HV
TR
Rodamiento Y con prisioneros, serie YAR 2-2RF
WD, WDW
Rodamiento Y con un anillo de fijación excéntrico, serie YELAG 2
WFRodamiento Y con un anillo de fijación excéntrico, serie YEL 2-2F
WR
Rodamiento Y con un anillo de fijación excéntrico, serie YEL 2-2RF

Sufijos: otras características
AHUnidad Y para aplicación de tratamiento de aire
VL065Agujero y caras laterales del aro interior del rodamiento cincados
VZ1A2
Versión relubricable de unidad de rodamientos Y de SKF para líneas de procesamiento de alimentos con soporte de material compuesto, utilizada solo en combinación con el sufijo N (→ ).
SKF logo