Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soportes con pestaña de material compuesto

Los soportes con pestaña de material compuesto se utilizan en las series de unidades de rodamientos Y enumeradas en:
  • tabla 1 para unidades con pestaña cuadrada
  • tabla 2 para unidades con pestaña ovalada

Los soportes con pestaña de material compuesto están hechos de poliamida 6 (PA6) liviana reforzada con fibra de vidrio y no tienen características de relubricación. Para su durabilidad, resistencia mecánica y estabilidad térmica, están reforzados con una bobina de acero moldeada.

Las unidades de rodamientos Y con pestaña de material compuesto son especialmente adecuadas para aplicaciones con velocidades relativamente altas y cargas moderadas, donde la confiabilidad y un mantenimiento mínimo son factores clave.
Existen dos diseños de soporte diferentes:
  • Serie FYK (fig. 1)
    → pestaña cuadrada
    → cuatro orificios redondos para tornillos
  • Serie FYTKB (fig. 2)
    → pestaña ovalada
    → dos orificios redondos para tornillos

Los orificios para tornillos están reforzados con insertos de acero cincado sin cromo6+.

Tapas laterales

Para proteger las disposiciones de rodamientos en los extremos de los ejes y para evitar riesgos de accidentes con los extremos libres de los ejes, los soportes con pestaña de material compuesto pueden admitir tapas laterales de la serie ECY (fig. 3). Las tapas laterales son accesorios y deberán pedirse por separado. Las designaciones, junto con la distancia A5 que la tapa lateral sobresale del soporte (fig. 4), se muestran en la tabla de productos.

La gama completa de tapas laterales para unidades y soportes de rodamientos Y se muestran en la tabla de productos.

Las tapas laterales están fabricadas de polipropileno (PP), tienen buena resistencia frente a la mayoría de los productos químicos y pueden soportar temperaturas de funcionamiento de hasta 100 °C (210 °F). Se introducen a presión en el rebaje del soporte.
SKF logo