Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Diseños del soporte

Los soportes con pestaña para rodamientos Y SKF están disponibles de forma estándar en una amplia variedad de diseños y materiales. La gama estándar incluye soportes fabricados de:
  • fundición
  • material compuesto
  • acero prensado
  • material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos
  • acero inoxidable

Fijación a la superficie de apoyo

Los soportes con pestaña presentan dos, tres o cuatro orificios para tornillos a través de los cuales se pueden fijar a una superficie de apoyo con tornillos roscados. Los orificios para tornillos varían según los diferentes diseños y materiales del soporte:
  • fundición
    • Serie FY(J) (pestaña cuadrada)
      → cuatro orificios redondos para tornillos
    • Series FYT(B) y FYTJ (pestaña ovalada)
      → dos orificios redondos para tornillos
    • Serie FYC (pestaña redonda)
      → cuatro orificios redondos para tornillos
  • Material compuesto
    • Serie FYK (pestaña cuadrada)
      → cuatro orificios redondos para tornillos
    • Serie FYTBK (pestaña ovalada)
      → dos orificios redondos para tornillos
    Los orificios para tornillos están reforzados con insertos de acero cincado sin cromo6+.
  • Acero prensado
    • Serie PFT (pestaña ovalada)
      → dos orificios cuadrados para tornillos
    • Series PF y PFD (pestaña redonda y triangular)
      → tres o cuatro orificios cuadrados para tornillos
  • Material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos
    • Serie FYWK (pestaña cuadrada)
      → cuatro orificios redondos para tornillos
    • Serie FYTWK (pestaña ovalada)
      → dos orificios redondos para tornillos
    • Serie FYAWK (pestaña con abrazadera de 3 tornillos)
      → tres orificios redondos para tornillos
    Los orificios para tornillos están reforzados con insertos de acero inoxidable austenítico.
  • Acero inoxidable
    • Serie FYWR (pestaña cuadrada)
      → cuatro orificios redondos para tornillos
    • Serie FYTWR (pestaña ovalada)
      → dos orificios redondos para tornillos
Según el diseño, los soportes con pestaña pueden tener un rebaje de centrado (fig. 1), o un resalte de centrado (fig. 2) en la parte posterior para una colocación precisa, ya sea en un resalte adecuado o en un orificio en la pared de la máquina. Los soportes de las series FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK y FYTBK cuentan con un rebaje de centrado, mientras que los soportes FYC presentan un resalte de centrado. Para obtener información sobre dimensiones y tolerancias, consulte las tablas de productos correspondientes.

Se puede proporcionar un resalte adecuado por uno de los métodos siguientes:

  • mecanizado de la pared según corresponda (fig. 3)
  • fijación de una arandela adecuada a la pared mediante varios tornillos (fig. 4).

Además, estas características liberan a los tornillos de fijación de las fuerzas radiales.

SKF logo