Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Velocidad admisible

Los rodamientos de inserción no deben funcionar a velocidades superiores a la velocidad límite indicada en la tabla de productos. Esta velocidad límite está establecida por el diseño de los sellos. 

Para los rodamientos de inserción con prisioneros o con un anillo de fijación excéntrico, la velocidad admisible también se ve influenciada por la tolerancia del eje. En los casos en que se utilicen estos rodamientos sobre ejes con tolerancias diferentes a la tolerancia h6, compare los valores de velocidad indicados en la tabla de productos con aquellos de la tabla 1. El valor más bajo representa la velocidad admisible.

La velocidad admisible de los rodamientos de inserción con sellos de cinco labios corresponde en las siguientes condiciones:
  • temperatura del aro exterior ≤ 60 °C (140 °F)
  • temperatura ambiente ≤ 25 °C (80 °F)
  • cargas muy livianas a moderadas (P ≤ 0,05 C)
  • presencia de un soporte de fundición.
Para otras condiciones, comuníquese con SKF.
En el caso de las aplicaciones que funcionan a velocidades elevadas o que requieren niveles bajos de vibración o un funcionamiento silencioso, SKF recomienda utilizar rodamientos de inserción SKF ConCentra, rodamientos de inserción sobre un manguito de fijación o rodamientos de inserción con un aro interior estándar.
SKF logo