Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Velocidad admisible

Los rodamientos Y no deben funcionar a velocidades superiores a la velocidad límite indicada en las tablas de productos. Esta velocidad límite está establecida por los sellos. Para los rodamientos Y con prisioneros o con un anillo de fijación excéntrico, la velocidad admisible también se ve influenciada por la tolerancia del eje. Cuando se utilicen estos rodamientos sobre ejes con tolerancias superiores a la tolerancia h6, compare los valores de velocidad indicados en las tablas de productos con aquellos de la tabla 1. El valor más bajo representa la velocidad admisible.
La velocidad admisible de los rodamientos Y para aplicaciones agrícolas corresponde en las siguientes condiciones:
  • una temperatura del aro exterior ≤60 °C (140 °F);
  • una temperatura ambiente ≤25 °C (80 °F);
  • cargas muy livianas a moderadas (P ≤0,05 C);
  • presencia de un soporte de hierro fundido.
Para obtener información sobre otras condiciones, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
En el caso de las aplicaciones que funcionan a velocidades altas o que requieren niveles bajos de vibración o un funcionamiento silencioso, utilice rodamientos Y SKF ConCentra, rodamientos Y sobre un manguito de fijación o rodamientos Y con un aro interior estándar.
SKF logo