Cookies en el sitio web de SKF

SKF utiliza cookies en sus sitios web para alinear lo más posible la información mostrada a las preferencias de sus visitantes, tales como opciones de idioma y país.

¿Acepta las cookies de SKF?

Lubricación

En cuanto a los llenados de grasa y la vida útil de la grasa, la misma información es válida para las unidades de rodamientos Y y para los rodamientos Y.

Llenados de grasa

Los rodamientos Y se llenan con una de las siguientes grasas:

  • Rodamientos Y cincados y de acero inoxidable
    → grasa compatible con alimentos GFJ
    Esta grasa cumple con los requisitos indicados en las directrices del título 21, sección 178.3570 del Código de Reglamentaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR) de las normativas de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. Ha sido aprobada por el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA) para el uso según la categoría H1 (contacto ocasional con productos alimentarios).
  • Todos los demás rodamientos Y
    → grasa estándar VT307

Las especificaciones técnicas sobre las diferentes grasas se indican en la tabla 1.

Vida útil de la grasa para los rodamientos Y

La vida útil de la grasa para los rodamientos Y debe calcularse según el procedimiento indicado en esta sección. La vida útil de la grasa para los rodamientos Y se representa como L10, es decir, un período al final del cual el 90% de los rodamientos siguen lubricados de manera confiable. Cuando es necesaria una relubricación, el método para calcular los intervalos de relubricación se indica en la sección Intervalos de relubricación. Para obtener más información, consulte la sección Relubricación.

La vida útil de la grasa para los rodamientos Y depende de la temperatura de funcionamiento y del factor de velocidad. Se puede obtener con ayuda de los diagramas. El diagrama 1 corresponde a los rodamientos Y llenos con la grasa VT307 o la grasa compatible con alimentos GFJ. El diagrama 2 corresponde a los rodamientos Y energéticamente eficientes SKF.

La vida útil de la grasa para cada caso corresponde a las siguientes condiciones de funcionamiento:

  • presencia de un eje horizontal;
  • cargas muy livianas a moderadas (P ≤0,05 C);
  • presencia de una máquina fija;
  • bajos niveles de vibración.

Si las condiciones de funcionamiento difieren, la vida útil de la grasa obtenida con ayuda de los diagramas se debe ajustar como se indica a continuación:

  • En el caso de los ejes verticales, se utiliza un 50% del valor del diagrama.
  • En el caso de cargas más pesadas (P >0,05 C), se utiliza el factor de reducción indicado en la tabla 2.

Los valores para ajustar la vida útil de la grasa son estimaciones. La vibración puede afectar negativamente la vida útil de la grasa. No se puede cuantificar el alcance, y la influencia aumenta a medida que aumenta la temperatura de funcionamiento. Para obtener más información, consulte la sección Lubricación o comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

SKF logo