Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Soportes tensores con rodamientos Y con un soporte de fundición o material compuesto para líneas de procesamiento de alimentos SKF

Rodamientos Y con prisioneros

  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño.
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos Y.
  3. Instale el eje y los soportes tensores con rodamientos Y en los marcos, y conecte los tornillos de ajuste a través del orificio fundido o el orificio roscado, respectivamente, en las unidades.
  4. Alinee el eje en la disposición de rodamientos axialmente y, si es posible, gire un par de veces.
  5. Ajuste los prisioneros en el aro interior de ambas unidades según el par de apriete que se detalla en la tabla de productos.
  6. Si corresponde, coloque la(s) tapa(s) lateral(es) a presión en su sitio (→ Tapas laterales).

Rodamientos Y con un anillo de fijación excéntrico

  1. Retire cualquier rebaba del eje con una tela de esmeril o una lima fina, y limpie con un paño.
  2. Monte todos los componentes que estén sobre el eje entre las dos unidades de rodamientos Y.
  3. Una vez que retire el anillo de fijación excéntrico, deslice los soportes tensores con rodamientos Y en ambos extremos del eje con el dispositivo de fijación hacia afuera.
  4. Instale el eje y los soportes tensores con rodamientos Y en los marcos, y conecte los tornillos de ajuste a través del orificio fundido o el orificio roscado, respectivamente, en las unidades.
  5. Alinee el eje en la disposición de rodamientos axialmente y, si es posible, gire un par de veces.
  6. Coloque el anillo de fijación excéntrico en la extensión del aro interior de ambas unidades de rodamientos Y y ajústelas sin holgura en la principal dirección de giro.
  7. Apriete los anillos de fijación de ambas unidades hasta su posición final, utilizando una llave de gancho con un perno que enganche el agujero de la circunferencia del anillo.
  8. Ajuste el prisionero en el anillo de fijación excéntrico de ambas unidades según el par de apriete que se detalla en la tabla de productos.
  9. Si corresponde, coloque la(s) tapa(s) lateral(es) a presión en su sitio (→ Tapas laterales).
SKF logo